FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou trapézoïdal
Finition 1
filetage à droite
Finition 2
pas double
Matière du corps de base
bronze
D1=Diamètre ajusté
13
D2=Diamètre de bride
25
DxP=filetage
Tr 6x2 P1
L=Longueur
15
D3
19
D4
3,2
L1
5
RoHS
false
UNSPSC Code
31171515

Description

Matière
Bronze Rg7.
Finition
Naturel.
Nota
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103

Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.

Classe de tolérance 7H.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté