{"product":{"productId":"agid.36246","price":85.26,"name":"Adaptateur à cardan pour écrous trapézoïdaux avec bride"},"currency":"EUR"}
Matière
Acier (résistance 400 N/mm2).
Finition
Bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier (résistance 400 N/mm2).
Finition
Bruni.
Nota
Adaptateur à cardan à suspension à cardan pour écrous trapézoïdaux avec bride.
Ces adaptateurs à cardan pour écrous trapézoïdaux avec bride permettent une liaison précise et sans jeu entre la broche et l’écrou, même en cas de légers défauts d’alignement. Grâce à leur suspension à cardan, les écrous trapézoïdaux peuvent mieux compenser les mouvements, ce qui simplifie considérablement le montage et le fonctionnement.
Pour D1=45, un autre schéma de perçage avec D3=65 est disponible à l’arrière.
Pour D1=50, un autre schéma de perçage avec D3=65 / M8 est disponible à l’arrière.
Ces adaptateurs à cardan pour écrous trapézoïdaux avec bride permettent une liaison précise et sans jeu entre la broche et l’écrou, même en cas de légers défauts d’alignement. Grâce à leur suspension à cardan, les écrous trapézoïdaux peuvent mieux compenser les mouvements, ce qui simplifie considérablement le montage et le fonctionnement.
Pour D1=45, un autre schéma de perçage avec D3=65 est disponible à l’arrière.
Pour D1=50, un autre schéma de perçage avec D3=65 / M8 est disponible à l’arrière.
Montage
L’écrou trapézoïdal doit être vissé à l’adaptateur. Les écrous trapézoïdaux norelem peuvent être facilement identifiés grâce à leur diamètre D1. En revanche, pour les écrous d’autres fabricants, il faut comparer les dimensions D1 et D3 pour choisir l’adaptateur approprié.
Avantages
Ces adaptateurs à cardan de fabrication robuste offrent une solution durable pour les applications les plus diverses dans la construction de machines et d’installations. Ils se caractérisent par leur facilité d’utilisation, leur fonctionnement fiable et leur grande précision d’ajustement.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.