{"product":{"productId":"agid.5028","price":69.37,"name":"ÉCROU TRAPÉZOïDAL FILETAGE À DROITE,PAS SIMPLE, TR 18X4, L=35, D1=28,D2=48, BRONZE"},"currency":"EUR"}
Écrou trapézoïdal
Filetage à droite
bronze
- Correspondent aux dimensions et aux exigences de la norme DIN 103
- Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible
- Bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence sur vis en acier
Unité de vente
69,37 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Écrou trapézoïdal
Modèle 1
Filetage à droite
Modèle 2
pas simple
Matériau
du corps de base
bronze
D1=Diamètre ajusté
28
D2=Diamètre de bride
48
DxP=filetage
Tr 18x4
L=Longueur
35
D3
38
D4
6
L1
12
L2
12
Description
Matière
Bronze Rg7.
Finition
Naturel.
Nota
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103
Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.
Classe de tolérance 7H.
Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.
Classe de tolérance 7H.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.