FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou trapézoïdal
Finition 1
filetage à droite
Finition 2
pas simple
Matière du corps de base
bronze
D1=Diamètre ajusté
28
D2=Diamètre de bride
48
DxP=filetage
Tr 12x3
L=Longueur
18
D3
38
D4
6
L1
12
L2
6
RoHS
false

Description

Matière
Bronze Rg7.
Finition
Naturel.
Nota
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103

Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.

Classe de tolérance 7H.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté