{"product":{"productId":"agid.5028","price":86.57,"name":"ÉCROU TRAPÉZOïDAL FILETAGE À DROITE,PAS SIMPLE, TR 26X5, L=39, D1=38,D2=62, BRONZE"},"currency":"EUR"}
Écrou trapézoïdal
filetage à droite
bronze
- Correspondent aux dimensions et aux exigences de la norme DIN 103
- Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible
- Bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence sur vis en acier
Unité de vente
86,57 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou trapézoïdal
Finition 1
filetage à droite
Finition 2
pas simple
Matière du corps de base
bronze
D1=Diamètre ajusté
38
D2=Diamètre de bride
62
DxP=filetage
Tr 26x5
L=Longueur
39
D3
50
D4
7
L1
14
L2
8
RoHS
false
Description
Matière
Bronze Rg7.
Finition
Naturel.
Nota
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103
Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.
Classe de tolérance 7H.
Pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.
Classe de tolérance 7H.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.