{"product":{"productId":"agid.5025","price":16.97,"name":"ÉCROU TRAPÉZOïDAL FILETAGE À DROITE,PAS SIMPLE, TR 14X3, L=28, D1=30, BRONZE"},"currency":"EUR"}
Écrou trapézoïdal
filetage à droite
bronze
- Correspondent aux dimensions et aux exigences de la norme DIN 103
- Pour des entraînements silencieux
- Bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence en ce qui concerne le bronze et le plastique
Unité de vente
€16.97
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Écrou trapézoïdal
Finition 1
filetage à droite
Finition 2
pas simple
Matière du corps de base
bronze
D1=Diamètre extérieur
30
DxP=filetage
Tr 14x3
L=Longueur
28
RoHS
false
Description
Matière
Acier C35Pb.
Inox 1.4305.
Bronze Rg7.
Plastique PA6.6 (avec MoS2).
Finition
Naturel.
Nota
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.
Écrous en acier et Inox : pour les déplacements en mode manuel et comme écrous de fixation. L'association acier-acier n'est pas recommandée pour les entraînements motorisés en raison de la combinaison de matériaux.
Écrous en bronze : pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.
Écrous en plastique : pour les entraînements silencieux. Bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.
Classe de tolérance 7H.
Écrous en acier et Inox : pour les déplacements en mode manuel et comme écrous de fixation. L'association acier-acier n'est pas recommandée pour les entraînements motorisés en raison de la combinaison de matériaux.
Écrous en bronze : pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.
Écrous en plastique : pour les entraînements silencieux. Bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.
Classe de tolérance 7H.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.