FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Écrou trapézoïdal
Finition 1
filetage à droite
Finition 2
pas simple
Matière du corps de base
bronze
D1=Diamètre extérieur
36
DxP=filetage
Tr 16x4
L=Longueur
32
RoHS
false

Description

Matière

Acier C35Pb.

Inox 1.4305.

Bronze Rg7.

Plastique PA6.6 (avec MoS2).

Finition
Naturel.
Nota
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.

Écrous en acier et Inox : pour les déplacements en mode manuel et comme écrous de fixation. L'association acier-acier n'est pas recommandée pour les entraînements motorisés en raison de la combinaison de matériaux.

Écrous en bronze : pour les entraînements à vitesse moyenne et faible. En cas de manque de lubrifiant, les écrous trapézoïdaux en bronze montés sur vis en acier présentent de bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.

Écrous en plastique : pour les entraînements silencieux. Bonnes propriétés en mode de fonctionnement d'urgence.

Classe de tolérance 7H.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté