Vis À Filet Trapézoidal
filetage à droite roulé
acier de cémentation
- Correspondent aux dimensions et aux exigences de la norme DIN 103
- Aucune sécurité n'est nécessaire en position de repos
- Mouvement d'avance rapide
- Précision élevée
- Version : acier ou Inox
37,80 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation
Vis À Filet Trapézoidal
Finition 1
filetage à droite roulé
Finition 2
pas double
Matériau du corps de base
acier de cémentation
Code acier
1.0401
DxP=Filetage
TR 16X8 P4
L=Longueur
1000
D1 max.
13,905
D1 min.
13,640
D2
10,8
Description
Matière
Acier de cémentation 1.0401 (C15) ou Inox 1.4301.
Finition
Acier roulé, naturel.
Inox roulé, naturel.
Inox roulé, naturel.
Nota
Vis à filet trapézoïdal roulées avec grand degré de précision.
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.
Le mouvement d'avance est deux fois plus rapide avec des entraînements à vis à pas double qu'avec des vis à pas simple. En raison du pas élevé, l'effet autobloquant n'est pas présent.
Désignation d'un entraînement à vis à pas double en prenant comme exemple Tr 12x6 P3.
Tr = filet trapézoïdal.
12 = diamètre extérieur.
6 = pas d'un filetage (déplacement axial lors d'une rotation).
P3 = distance entre les deux pas.
Classe de tolérance 7e
Précision du pas 0,3 / 300 mm
Longueur sciée avec surépaisseur, extrémités non ébavurées.
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.
Le mouvement d'avance est deux fois plus rapide avec des entraînements à vis à pas double qu'avec des vis à pas simple. En raison du pas élevé, l'effet autobloquant n'est pas présent.
Désignation d'un entraînement à vis à pas double en prenant comme exemple Tr 12x6 P3.
Tr = filet trapézoïdal.
12 = diamètre extérieur.
6 = pas d'un filetage (déplacement axial lors d'une rotation).
P3 = distance entre les deux pas.
Classe de tolérance 7e
Précision du pas 0,3 / 300 mm
Longueur sciée avec surépaisseur, extrémités non ébavurées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.