FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis à filet trapézoidal
Finition 1
filetage à droite roulé
Finition 2
pas simple
Matière du corps de base
acier de cémentation
Code acier
1.0401
DxP=filetage
Tr 10x3
L=Longueur
1000
D1 max.
8,415
D1 min.
8,191
D2
5,84
UNSPSC Code
31171515

Description

Matière

Acier de cémentation 1.0401 (C15) ou Inox 1.4301 (vis tourbillonnées en Inox 1.4305).

Finition
Acier roulé, naturel.
Inox roulé jusqu'à Tr 40x7, tourbillonné, naturel.
Nota
Vis à filet trapézoïdal roulées avec grand degré de précision.
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.

La vis à filet trapézoïdal est un filetage de déplacement qui dispose d'un frottement relativement important. Elle est autobloquante dans la zone du filet métrique. Ceci présente l'avantage qu'elle ne nécessite généralement aucune sécurité en position de repos.

Classe de tolérance 7e
Précision du pas 0,3 / 300 mm
Longueur sciée avec surépaisseur, extrémités non ébavurées.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté