{"product":{"productId":"agid.5022","price":14.96,"name":"VIS À FILET TRAPÉZOIDAL FILET. ÀDROITE ROULÉ, PAS SIMPLE L=1000, TR14X4, ACIER DE CÉMENTATION 1.0401"},"currency":"EUR"}
Vis à filet trapézoidal
filetage à droite roulé
acier de cémentation
- Correspondent aux dimensions et aux exigences de la norme DIN 103
- Autobloquante dans la zone du filet métrique
- Aucune sécurité n'est nécessaire en position de repos
- Précision élevée
- Version : acier ou Inox
Unité de vente
€14.96
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis à filet trapézoidal
Finition 1
filetage à droite roulé
Finition 2
pas simple
Matière du corps de base
acier de cémentation
Code acier
1.0401
DxP=filetage
Tr 14x4
L=Longueur
1000
D1
max.
11,905
D1
min.
11,640
D2
8,8
UNSPSC Code
31171515
Description
Matière
Acier de cémentation 1.0401 (C15) ou Inox 1.4301 (vis tourbillonnées en Inox 1.4305).
Finition
Acier roulé, naturel.
Inox roulé jusqu'à Tr 40x7, tourbillonné, naturel.
Inox roulé jusqu'à Tr 40x7, tourbillonné, naturel.
Nota
Vis à filet trapézoïdal roulées avec grand degré de précision.
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.
La vis à filet trapézoïdal est un filetage de déplacement qui dispose d'un frottement relativement important. Elle est autobloquante dans la zone du filet métrique. Ceci présente l'avantage qu'elle ne nécessite généralement aucune sécurité en position de repos.
Classe de tolérance 7e
Précision du pas 0,3 / 300 mm
Longueur sciée avec surépaisseur, extrémités non ébavurées.
Filet trapézoïdal ISO selon la norme DIN 103.
La vis à filet trapézoïdal est un filetage de déplacement qui dispose d'un frottement relativement important. Elle est autobloquante dans la zone du filet métrique. Ceci présente l'avantage qu'elle ne nécessite généralement aucune sécurité en position de repos.
Classe de tolérance 7e
Précision du pas 0,3 / 300 mm
Longueur sciée avec surépaisseur, extrémités non ébavurées.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.