{"product":{"productId":"agid.16074","price":10.26,"name":"Palier à semelle BPP"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier.
Palier en acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Palier en acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Finition
Corps zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier.
Palier en acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Palier en acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Finition
Corps zingué.
Nota
Le palier auto-aligneur est composé d'un roulement à bille étanche à une seule rangée de billes avec une bague extérieure sphérique monté dans un boîtier en tôle d'acier. La surface sphérique du palier permet de compenser les défauts d'alignement de l'arbre. Les paliers sont fabriqués avec une tolérance positive. Cela se traduit par l'utilisation d'arbres à tolérances h ou coulissants. Les arbres sont fixés à l‘aide de 2 vis sans tête décalées de 120° sur la bague intérieure.
Dans le cadre d'une utilisation normale, les paliers auto-aligneurs ne nécessitent pas d'entretien grâce au dispositif de lubrification à vie intégré.
La charge statique du boîtier doit être prise en considération. Elle est inférieure à la charge de base du palier.
Dans le cadre d'une utilisation normale, les paliers auto-aligneurs ne nécessitent pas d'entretien grâce au dispositif de lubrification à vie intégré.
La charge statique du boîtier doit être prise en considération. Elle est inférieure à la charge de base du palier.
Plage de température
-15 °C jusqu’à +100 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.