FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Palier auto-aligneur
Finition 1
applique
Matière du corps de base
plastique
Matière des composants
acier inoxydable
Couleur du corps de base
vert cumulus
D=diamètre intérieur
20
E=Entraxe des alésages
90
A2
15,4
B
114
B1
65
Boîtiers
204
D3
11
L
33,7
L2
26,5
L3
11,4
RoHS
true

Description

Matière

Corps plastique.

Palier inox 1.4112.

Palier lisse POM.

Insert et graisseur inox 1.4301.

Finition
Palier lisse blanc.
Corps vert.
Pièces en inox naturel.
Nota
Les corps sont très robustes et affichent un bonne résistance à l'usure et aux chocs. Ils résistent aux principales bases, aux acides faibles (PH 4-9) et aux solutions salines. Contrairement aux corps en fonte ou en acier, les corps plastique empêchent la formation de micro-organismes.
Indication de dessin
1) roulement à bille
2) palier lisse
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté