{"product":{"productId":"agid.16071","price":19.54,"name":"PALIER AUTO-ALIGNEUR APPLIQUE, UCF,D=30, FONTE GRISE"},"currency":"EUR"}
Palier auto-aligneur
flange bearing
fonte grise
- Avec roulement à billes étanche à une rangée de billes
- Compensation des défauts d'alignement sur l'arbre
- Diamètre intérieur du palier avec tolérance positive
- Sans entretien
- Prêt à installer
Unité de vente
€19.54
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Palier auto-aligneur
Modèle 1
flange bearing
Modèle 2
UCF
Matériau
du corps de base
fonte grise
D=diamètre intérieur
30
E=Entraxe des alésages
83
A1
15,9
A2
18
B
108
Boîtier
F 206
D3
12
L
40,2
L1
38,1
L2
31
L3
14
Palier
UC 206
Vis de fixation
M10
α
10°
Description
Matière
Corps en fonte grise.
Palier en acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Palier en acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Finition
Corps peint.
Nota
Le palier auto-aligneur est composé d'un roulement à bille étanche à une rangée de billes avec une bague extérieure sphérique monté dans un boîtier. La surface sphérique du palier permet de compenser les défauts d'alignement de l'arbre. Les paliers sont fabriqués avec une tolérance positive. Cela se traduit par l'utilisation d'arbres à tolérances h ou coulissants. Les arbres sont fixés à l‘aide de 2 vis sans tête décalées de 120° sur la bague intérieure.
Dans le cadre d'une utilisation normale, les paliers auto-aligneurs ne nécessitent pas d'entretien grâce au dispositif de lubrification à vie intégré. Dans des conditions environnantes difficiles, le graisseur permet de lubrifier régulièrement le palier.
Toutes les dimensions du boîtier sont des dimensions nominales pour lesquelles les tolérances de fonderie doivent être prises en compte.
Dans le cadre d'une utilisation normale, les paliers auto-aligneurs ne nécessitent pas d'entretien grâce au dispositif de lubrification à vie intégré. Dans des conditions environnantes difficiles, le graisseur permet de lubrifier régulièrement le palier.
Toutes les dimensions du boîtier sont des dimensions nominales pour lesquelles les tolérances de fonderie doivent être prises en compte.
Plage de température
-15 °C jusqu’à +100 °C.
Indication de dessin
1) Roulement à billes
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.