FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Palier auto-aligneur
Modèle 1
Les paliers appliques
Modèle 2
UCFC
Matériau du corps de base
fonte grise
D=diamètre intérieur
25
E=Entraxe des alésages
63,6
A1
14,3
A2
10
Boîtier
FC 205
D3
12
D4
70
D5
115
E1
90
L
29,8
L1
34
L2
21
L3
7
L4
6
Palier
UC 205
Vis de fixation
M10
α
10°

Description

Matière
Corps en fonte grise.
Palier en acier à roulement 100Cr6.
Joint en caoutchouc NBR.
Finition
Corps peint.
Nota
Le palier auto-aligneur est composé d'un roulement à bille étanche à une rangée de billes avec une bague extérieure sphérique monté dans un boîtier. La surface sphérique du palier permet de compenser les défauts d'alignement de l'arbre. Les paliers sont fabriqués avec une tolérance positive. Cela se traduit par l'utilisation d'arbres à tolérances h ou coulissants. Les arbres sont fixés à l‘aide de 2 vis sans tête décalées de 120° sur la bague intérieure.

Dans le cadre d'une utilisation normale, les paliers auto-aligneurs ne nécessitent pas d'entretien grâce au dispositif de lubrification à vie intégré. Dans des conditions environnantes difficiles, le graisseur permet de lubrifier régulièrement le palier.

Toutes les dimensions du boîtier sont des dimensions nominales pour lesquelles les tolérances de fonderie doivent être prises en compte.
Plage de température
-15 °C jusqu’à +100 °C.
Indication de dessin
1) Roulement à billes
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté