{"product":{"productId":"agid.35668","price":29.26,"name":"Palier à semelle en aluminium, forme A"},"currency":"EUR"}
- Solide
- Nombreuses possibilités de montage
- Haute précision
Description
Description du produit
Ces paliers à semelle en profilé aluminium extrudé sont dotés de six trous de fixation et répondent à toutes les exigences relatives aux boîtiers.
Matière
Aluminium.
Nota
Toutes nos douilles à billes de hauteur standard peuvent être associées à nos paliers à semelle.
Accessoire
Palier lisse linéaire 21495-01.
Palier linéaire à billes avec cage en plastique 21500.
Palier linéaire à billes avec cage en acier 21505.
Palier linéaire à billes en inox 21505-01.
Palier linéaire à billes avec compensation des défauts angulaires 21510.
Palier linéaire à billes avec compensation des défauts angulaires, capacité de charge élevée 21515.
Palier linéaire à billes avec cage en plastique 21500.
Palier linéaire à billes avec cage en acier 21505.
Palier linéaire à billes en inox 21505-01.
Palier linéaire à billes avec compensation des défauts angulaires 21510.
Palier linéaire à billes avec compensation des défauts angulaires, capacité de charge élevée 21515.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.