{"product":{"productId":"agid.35668","price":29.26,"name":"Palier à semelle en aluminium"},"currency":"EUR"}
Matière
Aluminium.
Afficher plus
Afficher moins
Palier à semelle en aluminium, forme A
à partir de
€29.26
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Ces paliers à semelle en profilé aluminium extrudé sont dotés de six trous de fixation et répondent à toutes les exigences relatives aux boîtiers.
Matière
Aluminium.
Nota
Toutes nos douilles à billes de hauteur standard peuvent être associées à nos paliers à semelle.
Accessoire
Palier lisse linéaire 21495-01.
Palier linéaire à billes avec cage en plastique 21500.
Palier linéaire à billes avec cage en acier 21505.
Palier linéaire à billes en inox 21505-01.
Palier linéaire à billes avec compensation des défauts angulaires 21510.
Palier linéaire à billes avec compensation des défauts angulaires, capacité de charge élevée 21515.
Palier linéaire à billes avec cage en plastique 21500.
Palier linéaire à billes avec cage en acier 21505.
Palier linéaire à billes en inox 21505-01.
Palier linéaire à billes avec compensation des défauts angulaires 21510.
Palier linéaire à billes avec compensation des défauts angulaires, capacité de charge élevée 21515.