FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Unité de palier fixe
Forme
A
Taille
8
Finition 1
type bk
Finition 2
compacte
Matière du corps de base
acier
D1=Diamètre intérieur
8
B
52
B1
25
C
M6
E1
38
H
32
H1
17
H2
26
L
23
L1
7
L2
26
M
M8x1
RoHS
true
T
7,5

Description

Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Nota
La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier mobile 24078. Les unités de paliers fixes sont constituées d'un corps avec deux roulements à billes à contact oblique et des joints d'étanchéité. Précontrainte réalisée au moyen de la bride. Livré avec des bagues de fixation et un écrou de sécurité.
Indication de dessin
1) Lamage C pour vis à tête cylindrique ISO 4762
2) Noix M
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté