FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Nota
La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier mobile 24078-02. Les unités de palier fixe sont constituées d'un corps avec roulements à billes à contact oblique 2 axes avec joints. Précontrainte grâce à une bride préréglée. Avec bague support et écrou de sécurité.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté