{"product":{"productId":"agid.5042","price":565.2,"name":"Unité de palier fixe"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Nota
La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée aux unités de paliers mobiles 24074 et aux supports pour vis à billes 24070. Ces unités peuvent être vissés par le haut ou par le bas et sont goupillées à l'aide de goupilles coniques ou de goupilles cylindriques. Les bords d'arrêt se trouvant des deux côtés facilitent le montage de l'unité.
Les unités de paliers fixes sont prêtes au montage et sont équipées de paliers de haute précision précontraints avec un angle de pression de 60°. Elles supportent aussi bien les forces axiales que radiales venant des deux directions et garantissent, en raison de la précontrainte, une rigidité maximale, une concentricité, un positionnement précis de l'outil et une très bonne répétabilité.
Les unités de paliers fixes sont prêtes au montage et sont équipées de paliers de haute précision précontraints avec un angle de pression de 60°. Elles supportent aussi bien les forces axiales que radiales venant des deux directions et garantissent, en raison de la précontrainte, une rigidité maximale, une concentricité, un positionnement précis de l'outil et une très bonne répétabilité.
Indication de dessin
1) Roulement à billes axial
2) Ecrou M
2) Ecrou M
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.