{"product":{"productId":"agid.5060","price":46.45,"name":"Unité de palier mobile à bride"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Nota
L'unité de palier mobile est adaptée à l'unité de palier fixe 24080. Les unités de paliers mobiles sont constituées d'un corps avec roulement à billes qui est adapté au montage dans l‘axe des vis à billes.
Indication de dessin
1) Lamage C pour vis à tête cylindrique ISO 4762
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.