FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Unité de palier
Forme
B
Taille
12
Modèle 1
type BF
Modèle 2
block version
Matériau du corps de base
acier
Coloris du corps de base
noir
Surface du corps de base
bruni
D1=Diamètre intérieur
10
B
60
B1
34
C
M6
Capacité de charge dynamique N
4550
Capacité de charge statique N
1960
D2
5,5
E
18
E1
46
E2
10
H
43
H1
25
H2
35
L
20

Description

Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Nota
La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier fixe 24076. Les unités de paliers mobiles sont constituées d'un corps avec roulement à billes qui est adapté au montage dans l‘axe des vis à billes.
Indication de dessin
1) Lamage C pour vis à tête cylindrique ISO 4762
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté