{"product":{"productId":"agid.5053","price":40.87,"name":"Unité de palier mobile compacte de type EF"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Nota
La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée à l'unité de palier fixe 24076. Les unités de paliers mobiles sont constituées d'un corps avec roulement à billes qui est adapté au montage dans l‘axe des vis à billes.
Indication de dessin
1) Lamage C pour vis à tête cylindrique ISO 4762
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.