{"product":{"productId":"agid.5046","price":184.61,"name":"Unité de palier mobile"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en acier.
Finition
Corps : bruni.
Nota
La hauteur de l'axe du logement de la vis est adaptée aux unités de paliers fixes 24072 et aux supports pour vis à bille 24070. Les corps peuvent être vissés par le haut ou par le bas. Les bords d‘arrêt se trouvant des deux côtés du bloc facilitent le montage de l‘unité. Unité de palier livrée prête au montage avec roulement à bille.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.