{"product":{"productId":"agid.5063","price":471.09,"name":"Vis à billes miniature, rectifiée avec écrou à collerette"},"currency":"EUR"}
Finition
Vis et écrou rectifiés, traités par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Finition
Vis et écrou rectifiés, traités par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Nota
Vis à billes miniatures avec extrémités d’arbre usinées et écrou à bride. Huilées à la livraison. Leur regraissage est recommandé.
Fabriquées selon la classe de précision C5. Sans précontrainte avec jeu axial (0,008 mm max.).
Broches de précision adaptées à une utilisation dans l’optique, l’industrie alimentaire, l’automatisation, la technique médicale, l’industrie de l’armement, l’aérospatial et la mécanique de précision.
Fabriquées selon la classe de précision C5. Sans précontrainte avec jeu axial (0,008 mm max.).
Broches de précision adaptées à une utilisation dans l’optique, l’industrie alimentaire, l’automatisation, la technique médicale, l’industrie de l’armement, l’aérospatial et la mécanique de précision.
Attention
L'écrou à collerette ne doit pas être retiré de la vis au risque de perdre les billes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.