{"product":{"productId":"agid.5063","price":538.12,"name":"VIS D'ENTR. BILLE RECTIFIÉ, AVEC ÉCROUÀ COLLERETTE, L=248, ACIER, COMP:ACIER,P=2, D=8"},"currency":"EUR"}
Vis d'entraînement à bille
rectifié
acier
- Vis de précision en acier ou en Inox
- Rectifiés et trempés par induction
- Extrémités d'arbre usinées
- Prêts à installer
Unité de vente
538,12 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Vis d'entraînement à bille
Finition 1
rectifié
Finition 2
avec écrou à collerette
Matière du corps de base
acier
Matière des composants
acier
D=diamètre de broche
8
L=Longueur
248
P=Pas
2
Angle de pas
4° 23’
B
20
Bille-Ø
1,6
Charge de
base dynamique
N
1350
Charge de
base statique
N
2250
Couple max.
(1/min)
4200
Course
S
150
D1
16
D2
29
D3
3,4
D4
6
D5
M8x1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
E
23
L1
26
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
4
L3
202
L4
190
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
Nombre
de circuits
chargés
1 x 3
SW
10
Description
Finition
Vis et écrou rectifiés, traités par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Nota
Vis à billes miniatures avec extrémités d’arbre usinées et écrou à bride. Huilées à la livraison. Leur regraissage est recommandé.
Fabriquées selon la classe de précision C5. Sans précontrainte avec jeu axial (0,008 mm max.).
Broches de précision adaptées à une utilisation dans l’optique, l’industrie alimentaire, l’automatisation, la technique médicale, l’industrie de l’armement, l’aérospatial et la mécanique de précision.
Fabriquées selon la classe de précision C5. Sans précontrainte avec jeu axial (0,008 mm max.).
Broches de précision adaptées à une utilisation dans l’optique, l’industrie alimentaire, l’automatisation, la technique médicale, l’industrie de l’armement, l’aérospatial et la mécanique de précision.
Attention
L'écrou à collerette ne doit pas être retiré de la vis au risque de perdre les billes.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.