FR
Sélectionnez votre langue
Désignation
Vis à billes
Modèle 1
roulé
Modèle 2
avec écrou à collerette
Type de produit
sans usinage des extrémités
Matériau du corps de base
acier
D=diamètre
20
P=Pas
5
B
44
Capacité de charge dynamique N
9990
Capacité de charge statique N
19950
D1
36
D2
58
D3
6,6
E
47
L1
51
L2
10
Nombre de circuits porteurs
4
Rigidité K (N/µm)
250
Ø bille
3,175

Description

Matière
Vis : acier 1.1213. Ecrou : acier 1.3505. Racleur : plastique.
Finition
Vis roulée, traitée par induction à 62 ±2 HRC et polie.
Ecrou rectifié, voie de roulement traitée par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Nota
Vis à billes à profil gothique avec pas de 5 ou de 10 mm. Filet simple, à droite. Écrou à collerette à vis à billes conforme à la norme DIN 69051 partie 5 avec bride.
Fabriqué conformément à la classe de précision C7 (tolérance ±50 µ / 300 mm). Sans précontrainte avec jeu axial P0 (max. 0,08 mm).
Attention
L'écrou à collerette ne doit pas être démonté de la vis sans la bague de montage pour éviter de perdre les billes.
Sur demande
Nous fabriquons des vis à billes selon vos besoins sur la base d'un schéma détaillé.
Longueur de fabrication maximale 5600 mm.

D'autres classes de précision et de précontrainte disponibles (voir renseignements techniques).
Indication de dessin
1) M6 pour graisseur
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté