FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Vis D'Entraînement À Bille
Finition 1
roulé
Finition 2
avec écrou à collerette
Type de produit
sans usinage des extrémités
Matière du corps de base
acier
D=diamètre
25
P=Pas
5
B
48
Bille-Ø
3,175
Charge de base dynamique N
11190
Charge de base statique N
25810
D1
40
D2
62
D3
6,6
E
51
L1
51
L2
10
Nombre de circuits chargés
4
Rigidité K (N/µm)
350
RoHS
true

Description

Matière
Vis : acier 1.1213. Ecrou : acier 1.3505. Racleur : plastique.
Finition
Vis roulée, traitée par induction à 62 ±2 HRC et polie.
Ecrou rectifié, voie de roulement traitée par induction à 62 ±2 HRC et poli.
Nota
Vis à billes à profil gothique avec un pas de 5 mm ou 10 mm. Simple, pas à droite. Ecrou à collerette avec filetage à billes selon DIN 69051 partie 5.
Fabriquée selon la classe de précision C7 (Tolérance ±50 µ / 300 mm). Sans précontrainte avec le jeu axial P0 (max. 0,08 mm).
Attention
L'écrou à collerette ne doit pas être démonté de la vis sans la bague de montage pour éviter de perdre les billes.
Sur demande
Nous fabriquons des vis à billes selon vos besoins sur la base d'un schéma détaillé.
Longueur de fabrication maximale 5600 mm.

D'autres classes de précision et de précontrainte disponibles (voir renseignements techniques).
Indication de dessin
1) M6 pour graisseur
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté