{"product":{"productId":"agid.28316","price":1.52,"name":"Bouchons à insert taraudé en plastique pour tubes carrés, forme B, rectangulaires"},"currency":"EUR"}
- Pour tubes carrés
- Pour une fixation aisée des pieds et des roulettes
- Différentes dimensions de filetage
Description
Matière
Corps de base en polyamide.
Finition
Corps de base noir.
Nota
Les bouchons à insert taraudé servent à fixer des pieds réglables ou des pieds articulés sur des tubes cylindriques.
Montage
Ils peuvent être montés en les enfonçant manuellement ou à l’aide d’un maillet plastique.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.