{"product":{"productId":"agid.5224","price":2.03,"name":"BROCHE FILETÉE POUR PIEDS À ROTULEM06X30, ACIER"},"currency":"EUR"}
Broche filetée
pour pieds à rotule
acier
- Composants pour l'assemblage d'un pied articulé
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- Chaque broche peut être combinée avec chaque type d'embase
- Matériau : acier ou Inox 1.4305
Unité de vente
€2.03
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Broche filetée
Finition 1
pour pieds à rotule
Matière du corps de base
acier
D1=Filetage
M6
L=longueur de filetage
30
Charge
max. en kN
2
L1
7,5
L3
28
RoHS
true
SW
14
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Les pieds articulés se composent d’une broche et d’une embase. Toutes les broches peuvent être combinées avec des embases. La hauteur totale du pied articulé se calcule ainsi sur la base de la hauteur de la broche + hauteur de la pièce hexagonale + 22,5 mm
(Hauteur pied articulé = L + L1 +22,5 mm).
Selon la version, les broches peuvent être garnies d'une gorge avant la pièce hexagonale.
(Hauteur pied articulé = L + L1 +22,5 mm).
Selon la version, les broches peuvent être garnies d'une gorge avant la pièce hexagonale.
Accessoire
-
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.