FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Broche Filetée
Finition 1
pour pieds réglables
Finition 2
eco
Matière du corps de base
acier
D1=Filetage
M8
L1=longueur
74,5
L=longueur de filetage
70
Charge max. en kN
3,5
RoHS
true
SW
13

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4305.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
Nos pieds réglables ECO se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d’embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté