{"product":{"productId":"agid.5254","price":1.31,"name":"BROCHE FILETÉE POUR PIEDS RÉGLABLESD1=M08X80 ACIER, ECO L1=84,5"},"currency":"EUR"}
Broche filetée
for levelling feet
acier
- Composants pour l'assemblage d'un pied réglable
- Domaines d'application : construction de machines et d'appareils, logistique, montage
- Chaque broche peut être combinée avec chaque type d'embase
- Matériau : acier ou Inox 1.4305
Unité de vente
1,31 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Broche filetée
Modèle 1
for levelling feet
Modèle 2
Eco
Matériau
du corps de base
acier
D1=Filetage
M8
L1=longueur
84,5
L=longueur de filetage
80
Capacité de charge
max. en kN
3,5
SW
13
Description
Matière
Acier ou Inox 1.4305.
Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Nos pieds réglables ECO se composent d’une embase et d’une broche. Chaque type d’embase s’assemble avec chaque type de broche de la gamme.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.