FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rotule
Matière du corps de base
acier
D=Filetage
M6
L1
7,5
RoHS
true
T
10

Description

Matière

Acier ou Inox 1.4301.

Finition
Acier zingué passivé bleu
Inox naturel.
Nota
Pour la fixation directe des pieds articulés au moyen de vis standard.

Les pieds articulés se composent d'une tête sphérique et d'une embase. Chaque type d'embase s'assemble avec chaque type de tête sphérique. La hauteur totale du pied articulé se calcule ainsi sur la base de la hauteur L1 de l'empreinte hexagonale, majorée de 22,5 mm.
(hauteur totale du pied articulé = L1 + 22,5 mm)
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté