{"product":{"productId":"agid.22567","price":128.1,"name":"Cales de mise à niveau en aluminium avec revêtement isolant antidérapant, pose libre"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps en aluminium, surface d'appui en caoutchouc nitrile.
Finition
Pose libre.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Corps en aluminium, surface d'appui en caoutchouc nitrile.
Finition
Pose libre.
Nota
Les cales de mise à niveau basses et antidérapantes conviennent pour les charges allant jusqu'à 7 tonnes. La surface d'appui sphérique en caoutchouc nitrile 80° Shore vulcanisé 1) permet de compenser les irrégularités.
La protection antidérapante vulcanisée en caoutchouc nitrile 80° Shore 1) assure une isolation permanente contre les vibrations, le bruit et les fluides corrosifs.
La protection antidérapante vulcanisée en caoutchouc nitrile 80° Shore 1) assure une isolation permanente contre les vibrations, le bruit et les fluides corrosifs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.