FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Rondelle entretoise
Matière du corps de base
acier inoxydable
D=diamètre
60
E=Entraxe des alésages
40
S=Épaisseur
5,2
D1
10
D2
9,7
D3
5
E1
22
R
2,5
RoHS
true
S1
4

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Nota
Les rondelles entretoises peuvent être assemblées et installées ultérieurement.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté