FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière
Inox.
Nota
Les charnières à ressort constituent une excellente solution pour les applications nécessitant une ouverture et une fermeture automatiques. Fabriquées en inox de haute qualité, elles offrent une excellente durabilité et résistance à la corrosion, ce qui les rend idéales pour les environnements exigeants.

Ces charnières percées sont à ouverture et fermeture par ressort, ce qui signifie qu'elles s'ouvrent et se ferment automatiquement lorsqu'elles ne sont pas activement retenues. Cette fonction les rend faciles d'utilisation dans un grand nombre d'applications.

Le modèle percé simplifie le montage et offre une solution de fixation rapide et fiable. Grâce à leur conception précise, les charnières à ressort garantissent un mouvement fluide et une durabilité sans signes d'usure.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté