FR
Sélectionnez votre langue
2 Résultats

Description

Description du produit
Cette charnière à tige à double articulation a été conçue pour les configurations d’ouverture complexes. Grâce à sa cinématique à double articulation (deux axes de rotation parallèles), les portes et volets peuvent être fermés sans que le matériel ne se coince dans les bords saillants ou les joints.
Matière

Corps de base en acier inoxydable ou en aluminium.

Tige en acier inoxydable 1.4301.

Finition
Acier inoxydable brut.
Aluminium anodisé incolore.
Nota
Leur angle d’ouverture est de 180°.
Les joints doivent être commandés séparément.
Ces charnières ne sont pas percées.

D'autres clients ont également acheté