{"product":{"productId":"agid.37146","price":72.37,"name":"Charnières à tige en acier, internes, avec col de cygne et angle d\u2019ouverture de 90°"},"currency":"EUR"}
Matière
Corps de base en acier.
Tige en acier inoxydable.
Tige en acier inoxydable.
Finition
Acier zingué.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Nos charnières à tige avec col de cygne constituent la solution idéale pour les applications de tôlerie exigeantes, dans lesquelles les charnières doivent rester entièrement invisibles depuis l’extérieur. Grâce à leur forme spéciale, elles permettent d’obtenir un angle d’ouverture précis de 90° et garantissent un design épuré et homogène de la surface de vos supports.
Matière
Corps de base en acier.
Tige en acier inoxydable.
Tige en acier inoxydable.
Finition
Acier zingué.
Nota
Angle d’ouverture de 90°.
Pour montage en applique ou encastré.
Trous oblongs pour un meilleur ajustement.
Ces charnières sont recommandées pour les plaques présentant une épaisseur maximale de 2 mm.
Pour montage en applique ou encastré.
Trous oblongs pour un meilleur ajustement.
Ces charnières sont recommandées pour les plaques présentant une épaisseur maximale de 2 mm.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.