{"product":{"productId":"agid.36604","price":7.31,"name":"Charnières invisibles en acier ou en inox, chant 23 mm"},"currency":"EUR"}
Matière
Élément de porte, élément de cadre et rondelle de blocage en acier ou en inox 1.4301.
Goupille en acier, inox 1.4301 ou 1.4305.
Clip de sécurité en POM.
Joint torique en NBR.
Finition
Élément de porte, élément de cadre et goupille en acier non traité ou zingué.
Élément de porte, élément de cadre et goupille en inox brut.
Douille de sécurité noire.
Élément de porte, élément de cadre et goupille en inox brut.
Douille de sécurité noire.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières invisibles en acier ou en inox, chant 23 mm, forme A
à partir de
€7.31
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières invisibles en acier ou en inox, chant 23 mm, forme B
à partir de
€8.02
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Nos charnières invisibles sont généralement utilisées pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques. Ces charnières sont montées à l’intérieur de la porte et de l’encadrement et ne sont visibles que lorsque la porte est ouverte.
Matière
Élément de porte, élément de cadre et rondelle de blocage en acier ou en inox 1.4301.
Goupille en acier, inox 1.4301 ou 1.4305.
Clip de sécurité en POM.
Joint torique en NBR.
Finition
Élément de porte, élément de cadre et goupille en acier non traité ou zingué.
Élément de porte, élément de cadre et goupille en inox brut.
Douille de sécurité noire.
Élément de porte, élément de cadre et goupille en inox brut.
Douille de sécurité noire.
Nota
Pour les portes en applique.
Charnière invisible.
Chant 23 mm.
Utilisable à droite et à gauche.
Angle d’ouverture 120°.
Élément de cadre à visser.
Forme B : goupille imperdable grâce à son clip de sécurité.
Forme B (modèle en inox) : certifiée pour la protection contre les incendies avec classification E60 selon la norme DIN EN 45545-3.
Charnière invisible.
Chant 23 mm.
Utilisable à droite et à gauche.
Angle d’ouverture 120°.
Élément de cadre à visser.
Forme B : goupille imperdable grâce à son clip de sécurité.
Forme B (modèle en inox) : certifiée pour la protection contre les incendies avec classification E60 selon la norme DIN EN 45545-3.
Utilisation
- Construction de machines et d’installations
- Armoires électriques et boîtiers de commande
- Technologie médicale et de laboratoire
- Installations de transport et de convoyage
- Armoires électriques et boîtiers de commande
- Technologie médicale et de laboratoire
- Installations de transport et de convoyage
Indication de dessin
1) Chant
2) Instructions de montage de la rondelle de blocage
3) Avec trou fraisé pour M6
4) Avec trou fraisé pour M6 + rondelle de blocage
5) Avec boulon fileté M6 + rondelle de blocage
6) Modèle de goupille : sans rainure
7) Modèle de goupille : avec rainure incl. rondelle d’arrêt DIN6799
8) Modèle de goupille : avec rainure incl. joint torique
9) Montage du clip de sécurité et accrochage de l’élément de porte dans l’élément de cadre
2) Instructions de montage de la rondelle de blocage
3) Avec trou fraisé pour M6
4) Avec trou fraisé pour M6 + rondelle de blocage
5) Avec boulon fileté M6 + rondelle de blocage
6) Modèle de goupille : sans rainure
7) Modèle de goupille : avec rainure incl. rondelle d’arrêt DIN6799
8) Modèle de goupille : avec rainure incl. joint torique
9) Montage du clip de sécurité et accrochage de l’élément de porte dans l’élément de cadre