{"product":{"productId":"agid.36611","price":2.82,"name":"Charnières invisibles en acier ou en inox, chant jusqu\u2019à 24 mm"},"currency":"EUR"}
Matière
Élément de porte et élément de cadre en acier ou en inox 1.4301 ou 1.4305.
Goupille en acier, inox 1.4301, 1.4305 ou POM.
Joint torique en NBR.
Finition
Élément de porte en acier non traité.
Élément de cadre et goupille en acier zingué.
Élément de porte, élément de cadre et goupille en inox brut.
Goupille en POM naturel.
Joint torique noir.
Élément de cadre et goupille en acier zingué.
Élément de porte, élément de cadre et goupille en inox brut.
Goupille en POM naturel.
Joint torique noir.
Afficher plus
Afficher moins
Charnières invisibles en acier ou en inox, chant jusqu’à 24 mm
à partir de
4,58 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières invisibles en acier ou en inox, chant jusqu’à 24 mm, forme B
à partir de
2,82 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Charnières invisibles en acier ou en inox, chant jusqu’à 24 mm, forme C
à partir de
2,82 €
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Nos charnières invisibles sont généralement utilisées pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques. Ces charnières sont montées à l’intérieur de la porte et de l’encadrement et ne sont visibles que lorsque la porte est ouverte.
Matière
Élément de porte et élément de cadre en acier ou en inox 1.4301 ou 1.4305.
Goupille en acier, inox 1.4301, 1.4305 ou POM.
Joint torique en NBR.
Finition
Élément de porte en acier non traité.
Élément de cadre et goupille en acier zingué.
Élément de porte, élément de cadre et goupille en inox brut.
Goupille en POM naturel.
Joint torique noir.
Élément de cadre et goupille en acier zingué.
Élément de porte, élément de cadre et goupille en inox brut.
Goupille en POM naturel.
Joint torique noir.
Nota
Pour les portes en applique.
Charnière invisible.
Chant 18, 23 ou 24 mm.
Utilisable à droite et à gauche.
Angle d’ouverture 120°.
Élément de cadre à visser.
Forme B : élément de porte soudable sur le vantail
Forme C : élément de porte soudable sur le chant de porte
En cas de place limitée, il est possible d’insérer la goupille en POM de bas en haut, cette goupille est autobloquante.
Charnière invisible.
Chant 18, 23 ou 24 mm.
Utilisable à droite et à gauche.
Angle d’ouverture 120°.
Élément de cadre à visser.
Forme B : élément de porte soudable sur le vantail
Forme C : élément de porte soudable sur le chant de porte
En cas de place limitée, il est possible d’insérer la goupille en POM de bas en haut, cette goupille est autobloquante.
Utilisation
- Construction de machines et d’installations
- Armoires électriques et boîtiers de commande
- Technologie médicale et de laboratoire
- Installations de transport et de convoyage
- Armoires électriques et boîtiers de commande
- Technologie médicale et de laboratoire
- Installations de transport et de convoyage
Indication de dessin
1) Chant
2) Modèle de goupille : sans rainure
3) Modèle de goupille : avec rainure incl. rondelle d’arrêt DIN6799
4) Modèle de goupille : avec rainure incl. joint torique
5) Modèle de goupille : autobloquante
6) Type de fixation de l’élément de porte : vissage
7) Type de fixation de l’élément de porte : soudage
8) Encoche dans la porte
2) Modèle de goupille : sans rainure
3) Modèle de goupille : avec rainure incl. rondelle d’arrêt DIN6799
4) Modèle de goupille : avec rainure incl. joint torique
5) Modèle de goupille : autobloquante
6) Type de fixation de l’élément de porte : vissage
7) Type de fixation de l’élément de porte : soudage
8) Encoche dans la porte