{"product":{"productId":"agid.36607","price":13.94,"name":"Charnières invisibles en zinc injecté haute pression, acier ou inox, chant 23 mm, forme A"},"currency":"EUR"}
Description
Description du produit
Nos charnières invisibles sont généralement utilisées pour des raisons fonctionnelles ou esthétiques. Ces charnières sont montées à l’intérieur de la porte et de l’encadrement et ne sont visibles que lorsque la porte est ouverte.
Matière
Élément de porte en zinc injecté haute pression, en acier ou en inox 1.4401.
Élément de cadre en zinc injecté haute pression ou en acier 1.4401.
Goupille en acier ou en inox 1.4305.
Clip en métal fritté ou en inox.
Joint torique en NBR.
Coussinets en POM.
Finition
Élément de porte en zinc injecté haute pression et acier zingué.
Élément de cadre en zinc injecté haute pression non traité.
Goupille en acier zingué.
Clip en métal fritté avec revêtement.
Élément de porte, élément de cadre, goupille et clip en inox brut.
Joint torique noir.
Élément de cadre en zinc injecté haute pression non traité.
Goupille en acier zingué.
Clip en métal fritté avec revêtement.
Élément de porte, élément de cadre, goupille et clip en inox brut.
Joint torique noir.
Nota
Pour les portes en applique.
Charnière invisible.
Chant 23 mm.
Utilisable à droite et à gauche.
Angle d’ouverture 130°.
Élément de porte à visser.
Montage sans outil de l’élément de cadre.
La goupille est autobloquante et prémontée de manière imperdable.
La goupille s’enclenche dans les ressorts métalliques fixés sur l’élément de cadre et est donc imperdable.
Élément de porte ajustable +/-5 mm.
Dégondable en retirant la goupille.
IP65 selon la norme DIN EN 60529.
Forme B : montage sans outil de la porte, par simple clipsage sur l’élément de cadre.
Type de produit :
- Version 1 : porte gauche, goupille en haut, porte droite, goupille en bas
- Version 2 : porte droite, goupille en haut, porte gauche, goupille en bas
Charnière invisible.
Chant 23 mm.
Utilisable à droite et à gauche.
Angle d’ouverture 130°.
Élément de porte à visser.
Montage sans outil de l’élément de cadre.
La goupille est autobloquante et prémontée de manière imperdable.
La goupille s’enclenche dans les ressorts métalliques fixés sur l’élément de cadre et est donc imperdable.
Élément de porte ajustable +/-5 mm.
Dégondable en retirant la goupille.
IP65 selon la norme DIN EN 60529.
Forme B : montage sans outil de la porte, par simple clipsage sur l’élément de cadre.
Type de produit :
- Version 1 : porte gauche, goupille en haut, porte droite, goupille en bas
- Version 2 : porte droite, goupille en haut, porte gauche, goupille en bas
Utilisation
- Construction de machines et d’installations
- Armoires électriques et boîtiers de commande
- Technologie médicale et de laboratoire
- Installations de transport et de convoyage
- Armoires électriques et boîtiers de commande
- Technologie médicale et de laboratoire
- Installations de transport et de convoyage
Indication de dessin
1) Chant
2) Coussinets
3) Encoche dans la porte
4) Goujons à souder (forme A et forme C = M8x15, forme B = M6x12)
2) Coussinets
3) Encoche dans la porte
4) Goujons à souder (forme A et forme C = M8x15, forme B = M6x12)
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.