{"product":{"productId":"agid.5287","price":5.61,"name":"Charnière dégondable en thermoplastique avec broche-guide"},"currency":"EUR"}
Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre. Axe : Inox. Rondelle : thermoplastique.
Finition
Charnière et rondelle : noires.
Axe : poli.
Axe : poli.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre. Axe : Inox. Rondelle : thermoplastique.
Finition
Charnière et rondelle : noires.
Axe : poli.
Axe : poli.
Nota
Les broches-guides de ces charnières sont adaptées à la fixation sur des rainures de 8mm .
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.