{"product":{"productId":"agid.5308","price":19.67,"name":"CHARNIÈRE 72X48, ALUMINIUM LAQUÉPOUDRE, COMP:ACIER INOX., A1=20, A2=20,A3=36, A4=36"},"currency":"EUR"}
Charnière
aluminium
laqué poudre
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Sur demande : Avec broche-guide pour rainures de profilés aluminium
- Peuvent être vissées sur tous les éléments plans
- Axe en Inox
Unité de vente
19,67 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Charnière
Type de produit
charnière
Matière du corps de base
aluminium
Matière des composants
acier inoxydable
Surface
corps
laqué poudre
A1=Entraxe des alésages à gauc
20
A2=entraxe des alésages droite
20
A3=Longueur de lame gauche
36
A4=Longueur de lame droite
36
A=Longueur
72
B=Largeur
48
F1
(N)
325
F2
(N)
225
Mode de fixation
avec perçages
Description
Matière
Fonte d'aluminium moulée.
Axe : Inox.
Axe : Inox.
Finition
Charnière argent laquée poudre.
Axe naturel.
Axe naturel.
Nota
Charnières pour les surfaces planes et les profilés en aluminium, non dégondables.
La charnière peut être équipée de bouchons en plastique sur la broche de manutention.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
La charnière peut être équipée de bouchons en plastique sur la broche de manutention.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Sur demande
Les charnières sont disponibles avec broches-guides pour profilés aluminium (rainure 5, 6, 8, 10, 12 et 14).
Combinaisons de différents entraxes A1 et A2 possibles.
Combinaisons de différents entraxes A1 et A2 possibles.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.