FR
Sélectionnez votre langue

Description

Matière

Corps médiane inox 1.4401.
Axe et rondelle d'arrêt inox 1.4305.

Finition
Poli, mat.
Nota
Charnière pour constructions affleurantes. Montage possible à droite ou à gauche. Convient tout particulièrement pour une utilisation dans les constructions de châssis étroits. L'angle d'ouverture s'élève au max. à 200°.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté