FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Charnière
Finition 1
avec insert
Finition 2
avec vis de fixation
Type de produit
charnière
Matière du corps de base
thermoplastique
Couleur du corps de base
noir
A1=Entraxe des alésages à gauc
20
A2=entraxe des alésages droite
20
A3=Longueur de lame gauche
32
A4=Longueur de lame droite
32
A=Longueur
64
B=Largeur
64
B2
40
D1
M6
D2
5
D3
12
D4
M6
F1 (N)
4000
F2 (N)
1600
H
13
L
20
Mode de fixation
douilles et vis de fixation
T
9

Description

Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe acier.
Insert laiton.
Finition
Charnière noire.
Axe zingué.
Nota
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté