{"product":{"productId":"agid.17025","price":9.22,"name":"CHARNIÈRE AVEC INSERT 48X48,THERMOPLASTIQUE NOIR, A1=15, A2=15,A3=24, A4=24"},"currency":"EUR"}
Charnière
avec insert
thermoplastique
noir
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Axe en acier, douille en laiton
Unité de vente
€9.22
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Charnière
Finition 1
avec insert
Type de produit
Charnière
Matière du corps de base
thermoplastique
Couleur du corps de base
noir
A1=Entraxe des alésages à gauc
15
A2=entraxe des alésages droite
15
A3=Longueur de lame gauche
24
A4=Longueur de lame droite
24
A=Longueur
48
B=Largeur
48
B2
30
D1
M6
D2
5
D3
10
F1
(N)
2000
F2
(N)
1370
H
10,5
Mode de fixation
douilles
RoHS
true
T
7
Description
Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe acier.
Insert laiton.
Axe acier.
Insert laiton.
Finition
Charnière noire.
Axe zingué.
Axe zingué.
Nota
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.