FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Charnière
Finition 1
avec trous oblongs
Type de produit
Charnière
Matière du corps de base
thermoplastique
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
noir
A=Longueur
65
B=Largeur
40
F1 (N)
500
F2 (N)
300
Mode de fixation
trous oblongs
RoHS
true

Description

Matière
Thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Axe : Inox.
Finition
Charnière noire. Axe : poli.
Nota
Les charnières peuvent être ajustées dans le sens horizontal et donc être parfaitement positionnées.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté