{"product":{"productId":"agid.5299","price":27.51,"name":"CHARNIÈRE AVEC FONCTION DE SERRAGE74X40, ZINC NOIR LAQUÉ POUDRE,COMP:ACIER ZINGUE, A1=22,5, A2=22,5,ID=10"},"currency":"EUR"}
Charnière
avec fonction de serrage
zinc
noir
laqué poudre
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Fonction de serrage : peuvent être serrées à l'aide de la manette indexable dans toutes les positions
- Compatibles avec tous les profilés aluminium courants avec une largeur de rainure de 8 ou 10 mm
- Disponibles avec ou sans broche-guide
Unité de vente
27,51 €
hors TVA
Ajouté à votre panier
Désignation abrégée
Charnière
Finition 1
avec fonction de serrage
Type de produit
charnière avec fonction de serrage
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
noir
Surface
corps
laqué poudre
Surface
composants
zingué
A1=Entraxe des alésages à gauc
22,5
A2=entraxe des alésages droite
22,5
A=Longueur
74
B=Largeur
40
F1
(N)
1500
F2
(N)
650
Mode de fixation
avec perçages
Description
Matière
Charnière zinc injecté haute pression.
Axe : acier. Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.
Axe : acier. Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.
Finition
Charnière : laqué poudre noire. Axe zingué. Manette indexable noire. Mécanique zinguée noire.
Nota
Les charnières peuvent être serrées à l'aide de manette indexable dans chaque position.
Les charnières sont disponibles avec et sans broche-guide pour profilés aluminium.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Les charnières sont disponibles avec et sans broche-guide pour profilés aluminium.
Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.