FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Charnière
Finition 1
avec fonction de serrage
Type de produit
charnière avec fonction de serrage
Matière du corps de base
zinc
Matière des composants
acier
Couleur du corps de base
noir
Surface corps
laqué poudre
Surface composants
zingué
A1=Entraxe des alésages à gauc
22,5
A2=entraxe des alésages droite
25
A=Longueur
74
B=Largeur
40
Broche-guides pour rainure
10
F1 (N)
1500
F2 (N)
650
Mode de fixation
avec perçages

Description

Matière
Charnière zinc injecté haute pression.
Axe : acier. Manette indexable thermoplastique renforcé de fibre de verre. Mécanique acier.
Finition
Charnière : laqué poudre noire. Axe zingué. Manette indexable noire. Mécanique zinguée noire.
Nota
Les charnières peuvent être serrées à l'aide de manette indexable dans chaque position.
Les charnières sont disponibles avec et sans broche-guide pour profilés aluminium.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.

Les valeurs de charge admissible ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.

Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté