FR
Sélectionnez votre langue
Désignation abrégée
Charnière
Finition 1
sans ressort
Type de produit
charnière
Matière du corps de base
aluminium
Couleur du corps de base
noir
Surface corps
anodisé
A=Longueur
35
B=Largeur
30
A1
21
B1
15
D
3,5
D1
10
F1 (N)
1210
F2 (N)
1310
Mode de fixation
avec perçages
S
3,3

Description

Matière
Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement PA 6.6.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Les charnières à fonctionnement libre peuvent être associées aux charnières à ressort en raison de leurs dimensions et de leur aspect identiques.
Angle d'ouverture 270°.

Fixation à l'aide de vis FHC conformes DIN 7991.

Les valeurs de charge admissible indiquées sont des valeurs indicatives sans engagement, qui ne tiennent pas compte des facteurs de sécurité et excluent toute responsabilité. Ces valeurs sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie légale des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
de -20 °C à +80 °C
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

D'autres clients ont également acheté