{"product":{"productId":"agid.30334","price":21.96,"name":"Charnières à ressort profil aluminium 0,35 Nm, ouverture à ressort"},"currency":"EUR"}
- Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre
- Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots
- Ouverture automatique
- Ressort de tension intégré
- Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C
Description
Matière
Aluminium 6060 T5.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Cache de recouvrement en PA 6.6.
Rondelles en POM.
Finition
Anodisé noir.
Anodisé incolore.
Anodisé incolore.
Nota
Les charnières sont équipées d'un ressort de tension intégré en acier. Celles-ci permettent l'ouverture et la fermeture automatiques des portes et trappes.
Angle d'ouverture 180°.
Couple du ressort à l'ouverture :
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Les charnières sont conçues pour plus de 30 000 cycles de manœuvres.
Fixation au moyen de vis à tête cylindrique selon les normes DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Les valeurs de charge spécifiées des charnières sont des valeurs indicatives non contraignantes, ne tenant pas compte des facteurs de sécurité et excluant toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Angle d'ouverture 180°.
Couple du ressort à l'ouverture :
M(0°) : 0,35 Nm / M(90°) : 0,24 Nm / M(180°) : 0,12 Nm
Les charnières sont conçues pour plus de 30 000 cycles de manœuvres.
Fixation au moyen de vis à tête cylindrique selon les normes DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Les valeurs de charge spécifiées des charnières sont des valeurs indicatives non contraignantes, ne tenant pas compte des facteurs de sécurité et excluant toute responsabilité. Les valeurs indiquées sont exclusivement destinées à des fins d'information et ne constituent pas une garantie juridique des propriétés.
Les valeurs de charge ont été déterminées dans des conditions de laboratoire. Chaque utilisateur doit déterminer lui-même si la charnière est adaptée à l'application envisagée.
Les différents matériaux sur lesquels les charnières sont fixées et les types de fixation, les conditions climatiques ainsi que l'usure peuvent influer sur les valeurs définies.
Plage de température
de -20 °C à +80 °C
Accessoire
Vis à tête cylindrique à six pans creux DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.